Azúcar
Desde la cosecha de la caña de azúcar hasta los procesos que refinan el zumo extraído, la elaboración del azúcar se lleva a cabo con maquinaria construida especialmente para funcionar en condiciones severas.
Cada proceso en la producción de azúcar presenta unos retos únicos, por lo que los rodamientos deben funcionar de forma fiable en una gran variedad de entornos.
Los rodamientos mantienen en movimiento y sin problemas las cosechadoras de caña, las trituradoras de caña, los molinos trituradores, los ventiladores de las calderas y las centrifugadoras de azúcar, ayudando a garantizar que la producción se mantenga constante.
Las azucareras modernas deben ser rápidas, fiables y eficaces para que las materias primas se transporten y procesen lo antes posible para obtener la máxima calidad.
Los rodamientos NSK sirven a los fabricantes de azúcar tanto por su alta eficiencia como por su rendimiento en entornos adversos.
Compartir