Up-close image of wind turbine.

Turbinas Eólicas 

Wind Turbines

Las grandes turbinas eólicas son máquinas enormes. Actualmente se construyen muchas turbinas de la clase de 2 megavatios con palas de unos 40 metros de longitud y una altura del buje del rotor entre 60 y 100 metros. El peso total supera las 200 toneladas. Por ello, los rodamientos utilizados en las turbinas eólicas son muy grandes, con diámetros interiores de entre 100 mm y 700 mm, e incluso de hasta 2 metros en algunos casos.

Muy pocos fabricantes en todo el mundo, incluido NSK, pueden ofrecer al mercado un suministro estable de rodamientos tan grandes. Los proveedores deben tener tanto la capacidad de producción como la de suministro y soporte técnico en lugares clave de todo el mundo, ya que la industria de las turbinas eólicas se desarrolla actualmente a escala mundial.

NSK entró en el mercado en la segunda mitad de los años 90, convirtiéndose en proveedor de la industria europea de turbinas eólicas. En aquella época, las empresas europeas tenían el monopolio del mercado. En la actualidad, NSK también suministra rodamientos a Estados Unidos, China, India y otros países.

NSK es bien conocido como uno de los mejores proveedores de rodamientos y, en la actualidad, con los rodamientos NSK utilizados por nueve de los diez principales fabricantes de turbinas eólicas del mundo, la empresa está realizando una importante contribución a la protección del medio ambiente. 


Experiencia y Tecnología de NSK 

Dado que las turbinas eólicas no pueden repararse con facilidad, los rodamientos que intervienen en la generación de energía eólica requieren una fiabilidad excepcionalmente alta.

Con alturas de decenas de metros o incluso en algunos casos superando los 100 metros de altura y diseñadas con una vida útil de 20 años, las turbinas eólicas deben construirse para durar, y eso incluye a sus rodamientos. NSK diseña rodamientos para turbinas eólicas utilizando avanzadas tecnologías de simulación por ordenador y nuestro profundo conocimiento de los materiales y tratamientos térmicos. También probamos y evaluamos minuciosamente los rodamientos en condiciones reales de trabajo.

NSK cuenta con capacidades de primer nivel entre los fabricantes de rodamientos del mundo en todas estas tecnologías. Seguiremos respondiendo a las necesidades y expectativas de la industria eólica garantizando la evolución constante de nuestros productos y capacidades.

Extend Bearing Life with Tough Steel

NSK Solutions for the Wind Industry

NSK Success Stories

Los Cost Savings de nuestros clientes son la mejor referencia de nuestros éxitos. A continuación encontrará una relación de los Success Stories por industria >>


Tipología de Fallos

No deje que sus rodamientos fallen de forna prematura o inesperada. Ahorre problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>

CAD Drawing
Consulta técnica

¿Busca una nueva solución? Rellene el formulario de consulta técnica y uno de los miembros del equipo técnico de NSK le proporcionará asistencia lo antes posible. >>

Wind Turbines and NSK