Accesorios Eléctricos y Rodamientos para el Motor

Por ejemplo, los rodamientos utilizados en los tensores y en las guías de la correa dentada de distribución, entre otras, de los motores deben ser resistentes no sólo contra el calor, las vibraciones y los cambios bruscos de carga, sino también contra el agua, la arena y el polvo.
Con el objetivo de desarrollar unos rodamientos más resistentes, hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación de todas sus características, desde la forma hasta el acabado de la superficie, pasando por el rendimiento del lubricante. Como resultado, nuestros rodamientos ofrecen un mayor ahorro de energía, un mayor rendimiento y menor ruido. Evidentemente, esto forma parte de su vehículo.
Compartir