Dirección Asistida Eléctrica

La dirección asistida reduce el giro del volante y el esfuerzo necesario para aparcar o realizar curvas cerradas. La mayoría de sistemas convencionales utilizan asistencia hidráulica, pero el funcionamiento constante de la bomba hidráulica produce altas pérdidas de transmisión de potencia. Decidimos reducir dichas pérdidas y mejorar la efectividad de la dirección utilizando en su lugar energía eléctrica. Esta energía procede de un motor controlado por señales eléctricas. Al girar el volante, un sensor detecta la resistencia y el motor se activa para generar la cantidad de asistencia necesaria. No se malgasta la energía, con lo cual se ahorra combustible, y gracias a la eliminación de la bomba hidráulica también se gana espacio. El software controla la potencia, con lo cual añadir funciones como la supresión de las vibraciones del coche en el volante es muy fácil. Con un volante tan ligero, puede terminar conduciendo por las nubes.
Compartir