Rodamientos para Cubo de Rueda (HUB)

Los HUB envuelven el eje de cada rueda y soportan muchos tipos de fuerzas: propulsión hacia delante, giro y detención. Deben ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso de todo el coche a la vez que transmiten la potencia a las ruedas. Pero los coches actúan mejor con rodamientos más ligeros, por lo cual nos decidimos a encontrar la manera de fabricar HUB más ligeros. Después de una investigación y una experimentación exhaustivas, finalmente desarrollamos un nuevo método de fundición en frío para sustituir el método convencional de fundición de hierro en caliente a 1200° C. Ahora podríamos fundir una pieza de hierro al instante. La resistencia del propio hierro también ha aumentado, consiguiendo unos rodamientos más fiables, más ligeros y más compactos. El proceso incluso ha reducido el impacto medioambiental, ya que no es necesario generar altas temperaturas. Prepárese para sorprenderse con la potencia y la ligereza de esta revolucionaria unidad.
Compartir