Columnas de Dirección Telescópica con Ajuste Eléctrico

Incluso los más delgados topan con el volante al entrar y salir del coche. Ésta es la razón por la que se inventó la columna de dirección telescópica con ajuste eléctrico. Este útil dispositivo se inclina hacia arriba de forma automática, dejando espacio para poder pasar fácilmente. Una vez sentado, su eje telescópico ajusta la longitud para adaptarse perfectamente a la posición de conducción preprogramada. Por desgracia, estos caros dispositivos se han limitado para los coches de lujo. ¿Pero esta comodidad no debería estar disponible para todo el mundo? Pensando en ello, hemos rediseñado el concepto, hemos simplificado notablemente el mecanismo y hemos minimizado la cantidad de piezas necesarias. Nuestro diseño más ligero y más compacto utiliza motores más pequeños que necesitan un 40% menos de potencia, con dos motores que funcionan de manera simultanea para complementarse mutuamente. Por lo tanto, usted también podrá disfrutar de un artículo de lujo. El resto del mundo deseará subir con usted muy pronto.
Compartir