Rodamientos de Bolas de Contacto Angular
Visión General

La amplia gama de rodamientos de bolas de contacto angular de NSK ha sido diseñada para satisfacer los requisitos en constante evolución de los fabricantes de primeros equipos.
Los rodamientos de bolas de contacto angular presentan un ángulo de contacto que soporta tanto cargas axiales como radiales unidireccionales.
Además, debido al hecho de que la aplicación de cualquier carga radial genera una componente axial de dicha carga, estos rodamientos son utilizados comúnmente en parejas, tríos, cuartetos o combinaciones múltiples.
Características y Ventajas:
- Acero de alta calidad - Aceros de alta pureza que alargan la vida hasta un 80 %.
- Tecnología de grasas avanzada- Lubricantes NSK que pueden extender la vida de la grasa y mejorar su comportamiento.
- Bolas de alta esfericidad - Comportamiento más preciso y silencioso incluso a elevadas velocidades.
- Caminos de rodadura superacabados - Especialmente tratados para minimizar la rumorosidad y mejorar la distribución y durabilidad del lubricante.
- Ángulo de contacto - Ofrecemos 15º, 25º, 30º y 40º.
- Sellados patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación incluso en los ambientes más duros.
- Jaulas - Disponibles en poliamida, acero y bronce mecanizado.
- Calidad asegurada - El 100 % de nuestra producción pasa el control de calidad.
El rango de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de NSK incluye:
rodamientos de contacto angular de doble hilera, rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto, rodamientos de contacto angular de una hilera, rodamientos de contacto angular sellados, rodamientos de contacto angular duplex.
Productos
Compartir