Mood 3 Products

Productos

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Super Precisión NSKHPS

La nueva gama de Rodamientos de Super Precisión NSKHPS obtiene un incremento de la vida de un 15% en comparación con los rodamientos convencionales. >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Serie NSKHPS

Especialmente diseñados para alta velocidad, mayor vida de funcionamiento, baja vibración y rumorosidad en las aplicaciones de bombas y compresores y para cubrir las necesidades de la industría >>

Rodamiento de bolas de contacto angular - Alta capacidad

Comparados con rodamientos convencionales, el diámetro interior del anillo exterior es mayor y el diámetro exterior del anillo interior es menor. Los principales beneficios son el mayor juego interno entre el anillo interior y la jaula y la mejor distribución del flujo de aceite (en un 40 %). >>

Rodamientos de doble hilera de bolas de contacto angular

El sistema de sellado de los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. >>

Unidades de soporte con brida para transmisiones

Rodamientos especiales con brida - optimizados para ser ensamblados en transmisiones con lubricación por aceite (ascensores, autobuses, etc.). >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular con jaula SURSAVE - Ultra-High Speed

Rodamientos de Bolas de Contacto Angula de Utra Velocidad con un nuevo diseño de jaula  “SURSAVE" para los ejes principales de los cabezales de Máquina Herramienta. Esta jaula también se emplea en las serie de rodamientos de contacto angular NSKROBUST: bajos NRRO, reducción de la generación de calor y mayor rendimiento a alta velocidad. >>

Serie Ancha Long-Life de Rodamientos Sellados de Contacto Angular

La Serie Ancha ha sido especialmente diseñada para Cabezales de Centros de Mecanizado y Tornos.  Debido a su mayor anchura, los rodamientos tienen más espacio para la retención de grasa.  >>

Rodamientos de Alta Capacidad de Carga de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular

Especialmente diseñados para bombas. Pueden soportar mayores cargas axiales, alargan la vida operativa del rodamiento, minimizan las paradas de producción y reducen los costes de mantenimiento.  >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Jaula de Bronce guiada por el anillo exterior

Especialmente diseñados para adaptarse al funcionamiento de los compresores de tornillo sin lubricación por aceite.  >>

Rodamientos de Bolas de 4 Puntos de Contacto con Jaula de Bronce guiada por el anillo exterior (Series QJ)

Especialmente diseñados para reducir la generación de calor, vibración y rumorosidad para los compresores de tornillo sin lubricación por aceite.  >>

Jaula L-PPS para compresores de tornillo

Rodamientos de Contacto Angular con jaula L-PPS ofrecen mayor resistencia al calor y al desgaste proporcionando una mayor vida a los compresores de tornillo.  >>

Rodamientos para Bombas para LNG

Rodamientos para Bombas para LNG están diseñados para trabajar en aplicaciones bajo condiciones de trabajo muy duras y temperaturas extremas.  >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Sellados

Rodamientos sellados – libres de contaminación, antes y durante su funcionamiento, a la vez que ofrecen un alto nivel de mecanización. >>

Rodamientos ELCOMP

Rodamientos con mayor resistencia ante aceites, productos químicos, gases y calor, a la vez que aumentan significativamente la vida de fatiga.  >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Serie BMPC

Rodamientos BMPC están diseñados para satisfacer las rigurosas demandas de las bombas centrífugas. >>