Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda
Visión General

NSK fabrica una amplia gama de rodamientos de bolas de ranura profunda (DGBBs). Estos rodamientos versátiles son el tipo más común y sirven a una amplia variedad de industrias.
Además de las cargas radiales, los rodamientos pueden soportar cargas axiales en ambas direcciones y ofrecen un par de fricción bajo y componentes de alta velocidad ideales para aplicaciones que requieren poco ruido y vibraciones.
Productos
Características y Ventajas:
- Jaulas - Están disponibles una gran variedad de jaulas para adecuarse a las necesidades de su aplicación.
- Acero de Alta Calidad - Acero de Alta Pureza que permite incrementar la vida del rodamiento en un 80 %.
- La última Tecnología en Grasas - Los lubricantes NSK permiten incrementar la vida de la grasa y su comportamiento.
- Caminos de Rodadura Super Rectificados - Especialmente diseñados para minimizar la rumorosidad, mejorar la circulación del lubricante y la vida del rodamiento.
- Sellados Patentados: Permiten una mayor resistencia a la contaminación hasta en los ambientes más agresivos
- Disponibilidad de rodamientos de bolas aislados electricamente
- Diámetro exterior hasta 2500 mm
- Bolas de Alta Precisión - Para un funcionamiento más silencioso y preciso incluso a altas velocidades
- Calidad Asegurada: - La verificación del 100 % de los rodamientos asegura totalmente la calidad del producto
- Cargas radiales de baja a media intensidad
Habiéndonos focalizado en optimizar las virtudes de comportamiento y polivalencia de este producto, ofrecemos un rodamiento de bolas de una hilera de ranura profunda que incrementa la vida en servicio de la máquina y proporciona un funcionamiento libre de mantenimiento durante años.
Compartir