Mood 3 Products

Productos

Deep Groove Ball Bearing, Shielded, 5Comp

NSKHPS Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda

Esta nueva gama se centra en una amplio rango de tamaños que ofrece un alto grado de versatilidad para diversas aplicaciones de uso general. >>

 

Deep Groove Ball Bearing, Double Row, Plastic Cage

Rodamientos de doble hilera de bolas de ranura profunda

Poseen diferentes características dependiendo de los requerimientos de cada cliente. >>

Deep Groove Ball Bearing, PPS Coated, 2Comp

Rodamientos Aislados para Motores de Tracción - PPS

Los rodamientos con recubrimiento de resina PPS han sido desarrollados para prevenir la corrosión eléctrica  >>

Deep Groove Ball Bearing, Ceramic-Coated, 2Comp

Rodamientos Aislados para Motores de Tracción - Cerámico

Los rodamientos con recubrimiento cerámico, previenen la corrosión eléctrica  >>

 Deep Groove Ball Bearing, Ceramic Ball, Spacea, Hybrid, 2Comp

Rodamientos cerámicos

Cerámico, rodamientos de bolas con corrosión anti-eléctrica que previene los daños en los rodamientos que se usan en los motores de ventilador.  >>

Deep Groove Ball Bearing, UR-Material

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con Tratamiento Térmico Especial

Rodamientos de bolas de ranura profunda con acero especialmente tratado que asegura una duración de hasta el doble de tiempo en ambientes con alta presencia de contaminación.  >>

Rodamientos de Bolas Sellados para Altas Temperaturas

Especialmente diseñados para aplicaciones en ambientes contaminados y con altas temperaturas, superiores a 150°C.  >>

Deep Groove Ball Bearings, DGBB, Magneto, Foto Japan, tif

Rodamientos Magneto

 

El anillo interior de los rodamientos para magnetos es un poco menos profundo que el de los rodamientos de bolas tradicionales. Debido a que el anillo exterior ensambla un tope, sólo en un lateral, el anillo exterior puede ser eliminado. Esta característica suele tener sus ventajas al realizar el ensamblaje. >>

Composing, Deep Groove Ball Bearings, DGBB, Miniature Bearings, Dental

Miniature Ball Bearings

Small, miniature, and instrument precision bearings broadly come in deep groove and angular contact varieties. Deep-groove types may have also an outer ring with a flange, a wider inner ring or thin-walled cross-sections. >>

 

Rodamientos en Miniatura

NSK ofrece una amplia gama de rodamientos en miniatura tanto en sistema métrico como en pulgadas con diámetros internos inferiores a 10 mm. >>

 

Deep Groove Ball Bearing, HR Series, High Capacity

Alta Capacidad - Series HR

Un mayor tamaño de los elementos rodantes incrementan la carga dinámica y mejoran la vida operativa de las máquinas.  >>

Deep Groove Ball Bearings, DGBB, 2 Pieces Fluororesin Cage, LNG Pump

Rodamientos para Bombas para LNG

Rodamientos para Bombas para LNG están diseñados para trabajar en aplicaciones bajo condiciones de trabajo muy duras y temperaturas extremas.  >>

Deep Groove Ball Bearings, Creep Free, CX, Composing, Foto, 500x500, jpg

Rodamientos Anti-Desgaste Creep-Free

Las juntas tóricas situadas en el anillo exterior del rodamiento mejoran la prevención del desgaste bajo cargas rotacionales. Este tipo de rodamientos son de fácil ensamblaje y ofrecen la posibilidad de re-ensamblaje de los alojamientos.  >>

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, LG2-LGU Grease, 4Comp

Rodamientos Resistentes al Desgaste

Los rodamientos resistentes al desgaste se utilizan en aplicaciones en las que un preciso control de movimiento es de vital importancia. >>