Rodamientos de Bolas Autoalineantes
Visión General

Los rodamientos de bolas autoalineantes se recomiendan para aplicaciones en las que la alineación del eje y el alojamiento es difícil o en las que el eje puede doblarse, como ocurre con los ejes de transmisión. El anillo exterior tiene un camino de rodadura esférico y su centro de curvatura coincide con el del rodamiento, lo que permite que el eje del anillo interior, las bolas y la jaula giren libremente alrededor del centro del rodamiento.
Para este tipo se suelen utilizar jaulas de acero prensado. Al tener un ángulo de contacto pequeño, los rodamientos de bolas autoalineantes tienen una baja capacidad de carga axial. La desalineación dinámica admisible es de aproximadamente 0,07 a 0,12 radianes (4 a 7 grados) bajo cargas normales; sin embargo, estos ángulos pueden no ser admisibles dependiendo de la estructura circundante.
Características
Desalineación correcta
Los rodamientos de bolas autoalineantes tienen un camino de rodadura esférico en el anillo exterior con un centro de curvatura que coincide con el centro del rodamiento. Ello permite que el anillo interior, las bolas y la jaula giren libremente alrededor del centro del rodamiento, manteniendo la alineación. La desalineación dinámica admisible es de aproximadamente 0,07 hasta 0,12 radianes (4 a 7 grados) bajo cargas normales.Ideal para montajes difíciles
Los rodamientos de bolas autoalineantes son adecuados para aplicaciones en las que el eje se dobla y en las que es difícil alinear el eje y la carcasa (ejes de transmisión, etc.)
Aplicaciones
- Cajas de cambios/reductores de velocidad
Compartir