Rodamientos de Bolas - Serie Spacea
Visión General

La serie SPACEA de rodamientos de bolas de NSK es óptima para operar en entornos que són demasiado severos para los rodamientos estándar.
Contiene un amplio rango de productos aplicables a ambientes especiales tales como vacío, limpieza, corrosión, alta temperatura, contaminación por polvo o agua, y ambientes no magnéticos.
Este tipo de rodamientos cumplirán los estándares de alta calidad y rendimiento de los ambientes más exigentes.
El rango SPACEA utiliza materiales avanzados, y tecnología de lubricación y tratamiento superficial para condiciones especiales.
La serie SPACEA se centra en los rodamientos de Bolas de Ranura Profunda, diseñados para funcionar en una amplia variedad de ambientes especiales, incluyendo:
- Salas limpias de fabricación de semiconductores
- Ambientes acuosos en industria de alimentación
- Entornos con presencia de sustancias corrosivas
- Condiciones de vacío donde los métodos de lubricación sean inadecuados
- Aplicaciones de alta temperatura, hasta +400 °C
El rango de Rodamientos NSK serie SPACEA incluye:
rodamientos de acero inoxidable, rodamientos cerámicos, aqua bearings, rodamientos híbridos de bolas, rodamientos híbridos de bolas cerámica.
Compartir