Productos

Rodamientos Molded-Oil
Lubricados con un sólido impregnado de aceite patentado por NSK llamado Molded-Oil. Los rodamientos Molded-Oil son apropiados para operar en ambientes corrosivos y contaminados por el polvo. >>

Rodamientos de Bolas Aqua
Gracias al material resina fluorada, de los anillos interiores y exteriores, bolas y jaulas, los rodamientos Aqua pueden operar en una amplia gama de entornos especialmente agresivos, tales como ambientes con ácidos fuertes y alcalinos o sumergidos en agua. >>

Rodamientos de Bolas de Acero Inoxidable
Diseñados especialmente para ambientes de gran humedad. >>

Rodamientos de Bolas Cerámicas
Combinando las bolas cerámicas y las jaulas autolubricantes de resinas fluoradas, se obtiene un rodamientos válido en ambientes agresivos tanto en condiciones de Presión normal como de vacío. >>

Rodamientos de Bolas Totalmente Cerámicos
Mediante jaulas auto-lubricantes de resina fluorada, estos rodamientos son recomendados ambientes corrosivos donde se requieran elementos no-magnéticos a presiones comprendidas entre la normal y la de vacío. >>

Rodamientos de Bolas SJ para Altas Temperaturas
Comportamientos sobresaliente a presiones normales y de vacío con temperaturas de hasta 400ºC. >>

Rodamientos Híbridos con Bola Cerámica
Los rodamientos híbridos con bola cerámica están diseñados para aplicaciones donde es necesario un elevado grado de aislamiento eléctrico y/o aplicaciones con velocidades muy elevadas >>
Compartir