Productos

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular para Apoyo en Husillo de Bolas
Los rodamientos NSKHPS han sido mejorados al utilizar aceros de mayor pureza teniendo un gran impacto en la vida fatiga del propio rodamiento. >>

Rodamientos Axiales de Bolas de una Sola Dirección
Los rodamientos de bolas de empuje de una dirección constan de dos arandelas (una arandela tipo eje y una arandela tipo alojamiento) y una jaula que contiene bolas. Este rodamiento puede absorber cargas axiales en una dirección. >>

Rodamientos Axiales de Bolas de Doble Dirección
Los rodamientos de bolas de empuje de doble dirección constan de tres arandelas y dos jaulas que contienen bolas. La arandela central que actúa como eje, se ubica entre las dos jaulas, posibilitando que el rodamiento absorba cargas axiales en ambas direcciones. >>
Compartir