Agri Disc Hubs

Contenido
Desde gradas de discos y máquinas de siembra hasta todo tipo de equipos de labranza, NSK le ofrece unidades de rodamientos Agri Disc Hub para satisfacer todas sus necesidades. Dependiendo del tipo de unidad de rodamiento, son adecuados para discos de diámetros desde 300 mm hasta 800 mm.
Además, NSK puede ofrecer soluciones específicas para clientes especiales, de forma que se pueden modificar partes específicas, como el eje o la carcasa exterior, para satisfacer las necesidades especiales del cliente. Por lo tanto, no hay necesidad de realizar pruebas de campo que requieran mucho tiempo, ya que siempre utilizamos los componentes básicos de probada eficacia tales como sellos y rodamientos en nuestros diseños personalizados.

Montaje Sencillo
- Al instalar el Agri Disc Hub en el brazo de la máquina, asegúrese de aplicar siempre el par de apriete especificado con el fin de precargar correctamente el rodamiento y asegurar que no haya juego libre.
- AHU20 = 135 Nm
- AHU28 = 350 Nm
- AHU30 = 350 Nm
- AHU34 = 350 Nm
- AHU44 = 400 Nm
- En brazos huecos es posible que se tenga que aplicar un par de apriete superior. Estaremos encantados de aconsejarle: info-es@nsk.com
Al montar el Agri Disc Hub en la máquina, use tuercas y arandelas de seguridad para evitar que se afloje debido a las vibraciones.
Durante el montaje, asegúrese de que las juntas tóricas y los espaciadores se coloquen correctamente en el lado del disco. Excepciones: AHU28117A-01, -02 y -03, en estas versiones se utilizó como una placa de cubierta.
Evite cargas de impacto sobre el eje cuando el Agri Disc Hub no esté montado. El rodamiento podría resultar dañado.
Al montar o sustituir el disco, asegúrese de que no se contamine el rodamiento
Nomenclature, Product Range, 3D CAD Data
Nomenclature


Detalles técnicos y ventajas
- Aplicaciones: gradas de discos, equipos de labranza y máquinas de siembra
- Rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera con un ángulo de contacto de 40° para soportar elevadas cargas axiales y radiales
- Protección contra la contaminación y la humedad a través de un sellado por cassette y O-ring, junta tórica, especialmente desarrollados - incluso ara resistir el uso de un limpiador de alta presión
- Lubricación de por vida libre de mantenimiento mediante el uso de grasa de alto rendimiento
- El sellado especial (DDU) de NSK impide que se libere grasa
- Probada eficacia de sellado contra polvo, agua, fibras vegetales, fertilizantes y piedras
- Brida de Fundición robusta

Sellado por cassette y Sellado por junta tórica
Verification and Tests
Verification, tests and result of the examination

Verificación y pruebas
Prueba de chorro de agua a más de 200 horas: al final de la prueba no había señales de entrada de agua a través del sellado por cassette

Imagen de una grada de discos compacta cubierta de tierra tras el uso de estiércol líquido

Un empleado de NSK retira la unidad del rodamiento del Agri Disc Hub del brazo de la máquina.

No hay ni la contaminación ni trazas de óxido en la parte interior de la junta tórica.

La suciedad no ha sido capaz de traspasar el sellado por cassette.
El sellado presenta un aspecto excepcional.

Una vez desmontado el rodamiento, ni en el interior ni en la grasa lubricante no se observan trazas de suciedad ni restos de ningún otro tipo.

No hay ninguna señal de daños ni desgaste en los caminos de rodadura.
Resultados del examen
Aunque el rodamiento del Agri Disc Hub fue utilizado en condiciones extremas de funcionamiento en una grada de discos compacta para la aplicación de estiércol líquido, el rodamiento no mostró signos de contaminación, daños ni desgaste. El Agri Disc Hub, y por tanto la grada de discos compacta, podrían haber continuado funcionando sin problemas.
* Ensayo en un campo de 3.000 hectáreas.
Compartir