Unidades de rodamientos J-Line
Visión General

La nueva gama de unidades de rodamientos J-Line se fabrica según la normativa JIS.
La gama comprende 6 tipos de alojamientos de fundición más 3 variantes de acero prensado y 5 insertos diferentes para ofrecer una máxima flexibilidad.
Características y Ventajas:
- El asiento esférico compensa la desalineación inicial en el montaje.
- Además del ajuste de interferencia, se ha añadido un Pin Stop como característica de seguridad, ya que J-Line se usa a menudo en aplicaciones muy exigentes..
- Disponible para relubricación como ejecución estándar.
- Los caminos de rodadura con un súper acabado permiten obtener un funcionamiento silencioso y eficaz.
- Anillos internos y externos en acero templado de primera calidad.
- Alojamiento de hierro fundido de una pieza, rígida y de alta calidad.
- Conjunto de estanqueidad estándar mediante sellado de un labio con deflector; bajo pedido se pueden suministrar unidades con sellado de triple labio.
- Opciones disponibles como estándar para el bloqueo del eje: tornillo prisionero, collar excéntrico o la fijación por manguito cónico.
Compartir