Plummer Blocks en hierro fundido de gardo 200

Los soportes partidos NSK están disponibles con una variedad de tapas y sellados especiales para asegurar una estanqueidad efectiva.
Con facilidad para el montaje y desmontaje de ejes preensamblados, esta gama de productos se fabrica en diseños japonés marca NSK y europeo marca RHP.
FAQ – Conoce más sobre nuestros soportes:
Q: Cual es la diferencia entre los soportes partidos plummer blocks y pillow blocks:
A: Ambos usan el mismo tipo de rodamientos y tienen un diseño similar. El objetivo de ambos tipos es poder montar el rodamiento de manera segura, permitiendo que el anillo exterior este fijo y al mismo tiempo permitiendo la rotación del anillo interior.
Los plummer block se usan para transferir potencias altas y soportar cargas pesadas industriales.
Los pillow block se usan en los sistemas de transmisión de potencia para soportar los ejes y acoplamientos; para aplicaciones de poco peso.
Más información sobre NSK Pillow Blocks >>
____________________________________________________________________________
Q: Que rodamientos se usan en los plummer block:
A: Con rodamientos de bolas autoalineantes o rodamientos de rodillos esféricos de alta capacidad, los plummer bock se fabrican de hierro fundido de grado 200 de alta resistencia como estándar.
____________________________________________________________________________
Q: ¿Cómo se lubrican los plummer blocks?
A: Con diferentes puntos de re-lubricación proporcionados se asegura la lubricación del rodamiento dependiendo de su posición. Usando ya sea lubricación por aceite o grasa, los alojamientos facilitan la re-lubricación.
Más información sobre Lubricación NSK >>
____________________________________________________________________________
Q: ¿Que sellado para que aplicación?
A: NSK ofrece un rango de tipos de sellados incluyendo anillos-V, sellado laberíntico o sellado taconite altamente resistentes.
Más información sobre nuestras Configuraciones de sellado >>
Más características y beneficios de los Plummer Block NSK:
- El diseño del soporte Partido plummer block permite un montaje y desmontaje fácil de ejes preensamblados.
- Tapas del alojamiento disponibles.
- Los alojamientos se suministran con anillos fijadores para permitir la fijación axial. Estos se pueden omitir para permitir un “lado libre” en la configuración.
Más información sobre Configuraciones comunes >>
Compartir