Productos/Accesorios
Unidades Self-Lube®
Amplio rango de unidades ensambladas de soportes e insertos disponibles para todas las aplicaciones que necesita la industria. >>
Video: RHP Self-Lube® Bearing Units

Insertos Self-Lube®
Los insertos de NSK con sellado tipo deflector han sido especialmente diseñados para proporcionar al inserto una protección adicional contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo >>

Silver-Lube®
La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas. >>

Insertos Molded-Oil con soportes de Acero Inoxidable
Las unidades de soporte de acero inoxidable para rodamientos de bolas son 100% de acero inoxidable y sus insertos incluyen la lubricación Molded-Oil. Esta nueva serie de NSK proporciona resistencia a la corrosión, una mayor duración de la lubricación y una unidad de soporte limpia. >>

Life-Lube
La serie Life-Lube® combina la resistencia a la corrosión del alojamiento Silver-Lube® con el excelente sellado y propiedades de lubricación de los insertos Molded-Oil. >>
Video: Life-Lube

Insertos con Triple Labio
Los sellados de los insertos de triple labio son adecuados para aplicaciones expuestas a elevada contaminación sólida y acuosa. >>

Insertos Self-Lube® HLT
Los insertos de NSK Self-Lube® HLT óptimos para reducir costes de mantenimiento, paradas imprevistas y costes de sustitución a temperaturas extremas. >>
Compartir