Cylindrical Roller Bearings - Products

NSKHPS Cylindrical Roller Bearings
La gama NSKHPS para maquinaria industrial se ofrece con cuatro tipos de jaulas para diversas aplicaciones de uso general. La vida útil del rodamiento ha aumentado hasta un 60% en comparación con los rodamientos convencionales. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie NUB
Con el objetivo de alcanzar los requerimientos de las plantas de producción de acero y las líneas de colada continua, NSK ha desarrollado una nueva serie de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos. Esta nueva serie NUB de NSK permite reducir los costes de mantenimiento de los rodillos de las coladas continuas >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos para Sets de Rueda de Ferrocarril
Elevadas prestaciones a altas velocidades, mantenimiento reducido y su capacidad de permitir o restringir el movimiento axial. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Jaula de Latón Guiada por el Anillo Exterior
Este rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera ha sido diseñado pensando en las duras condiciones de trabajo que se dan en los compresores de tornillo sin aceite. >>

Serie EMM-VS
Presentan alta capacidad de carga, con jaula mecanizada de bronce guiada en el anillo exterior, y una geometría especial de los rodillos para soportar cargas elevadas y desalineamiento. >>

Rodamientos Long-life sellados para rodillos de apoyo
Especialmente diseñados para trenes de laminación Sendzimir, alcanzan una larga vida operativa bajo condiciones de alta velocidad. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Anillos Auto Alineantes
Rodamientos especiales para el extremo libre de los equipos de colada continua de la industria siderúrgica. >>

Rodamientos Sellados (Sealed-Clean™)
Diseñados para equipos de sinterización - rodamientos especiales de elevada fiabilidad y vida de fatiga, que garantizan estabilidad de funcionamiento y reducen los costes de mantenimiento. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Cuatro Hileras con Jaula Reforzada
Rodamientos diseñados para evitar la rotura de los rodillos generada por las cargas rotacionales extremas. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos sin Jaula para Grúas
Presentan sellados de alto rendimiento, un recubrimiento fosfatado de alta resistencia a la corrosión y reducción de elementos para mejorar el rendimiento de los costes. >>

Unidades Partidas de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos
Especialmente diseñadas para rodillos segmentados en equipos de colada continua. >>
Compartir