Rodamientos de Rodillos de Agujas
Visión General

Los rodamientos de agujas (a veces llamados "rodamientos de rodillos tipo aguja") utilizan rodillos cilíndricos largos y estrechos que a veces superan los rangos de tamaño JIS/ISO. Se clasifican como rodamientos axiales o radiales en función de la dirección de la carga que soporten. Los tipos radiales incluyen los de casquillo estirado y los macizos, así como los rodillos de seguimiento específicos para cada aplicación (seguidores de levas y rodillos). Los rodamientos axiales de agujas y de rodillos responden a las necesidades de carga axial.
Compartir