Rodamientos de rodillos esféricos
Visión General

Los rodamientos de rodillos esféricos están disponibles en los tipos EA, C, CD y CA, y están diseñados para disponer de una gran capacidad de carga. Los tipos EA, C, y CD tienen jaulas de acero prensado, mientras que en los del tipo CA se utilizan jaulas de bronce mecanizado. Todos los tipos EA son rodamientos estándar de alto rendimiento de la serie NSKHPS.
Los rodamientos de la serie NSKHPS tienen una capacidad de carga especialmente elevada, altas velocidades límite y un excelente rendimiento a temperaturas de hasta 200°C.
Las designaciones con el sufijo "E4" disponen de una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior. Dado que la profundidad de la ranura de aceite en estos rodamientos es limitada, recomendamos utilizar también una ranura de aceite en el diámetro interno del alojamiento.

Características
Autoalineación
El rodamiento compensa automáticamente la desviación del centro del eje y la flexión del alojamiento o del eje, evitando que se le aplique una fuerza excesiva.Soportan todo tipo de cargas
Los rodamientos de rodillos esféricos soportan cargas radiales, cargas axiales en ambos sentidos y cargas combinadas.Para extremo fijo o extremo libre
Aplicaciones
Gran capacidad de carga
Adecuada para aplicaciones sometidas a cargas radiales, cargas pesadas y cargas de impacto elevadas.Equipos de minería (pulverizadoras, cribas vibratorias, cintas transportadoras, etc.), cajas de transmisión, precalentadores de aire, extrusoras, separadores centrífugos, maquinaria de construcción, maquinaria para la siderurgia, máquinas de fabricación de papel.
Productos

Compartir