Productos

Rodamientos de Rodillos Series NSKHPS
Las series NSKHPS (High Performance Standard) alcanzan los requisitos más exigentes de operación y se caracterizan por su elevada resistencia a las cargas y elementos además de por sus altos índices de velocidad. >>

Rodamientos de Rodillos Esféricos con Jaula de Bronce ECA
NSK ha desarrollado una nueva serie de Rodamientos de Rodillos Esféricos con jaula de bronce para aumentar la productividad mediante un componente intercambiable estándar. Este SRB con una jaula guiada por rodillos permite una capacidad de carga mucho más elevada que los productos de la competencia. >>

Rodamientos de Rodillos Esféricos - Sellado Extraíble
NSK ha desarrollado el primer sellado extraíble para rodamientos de rodillos esféricos. Estos rodamientos consiguen una elevada vida y unas excelentes propiedades de sellado. >>

Rodamientos de Rodillos Esféricos con Jaula CAM
Rodamientos de Rodillos Esféricos con Jaula CAM han sido especialmente diseñados para soportar los exigentes entornos de trabajo de la industria pesada. Ensamblan jaula de bronce mecanizado de elevada resistencia mecánica. >>

Rodamientos de Rodillos CA-VS para Cribas Vibratorias
Las series CA-VS de cribas vibratorias son rodamientos específicamente diseñados para resistir ambientes duros de trabajo y vibraciones frecuentes. >>
Video: Spherical Roller Bearing - Long-life vibrating screen

Rodamientos Ensamblados con Alojamiento
Los rodamientos ensamblados con alojamiento están pensados para fabricantes de Cribas Vibratorias. >>

Rodamientos de Rodillos Serie SWR
Este tipo de rodamientos de rodillos esféricos dan solución a las severas condiciones operativas de los rodillos guía de las coladas continuas. >>

Rodamientos de Rodillos Serie TL
Específicamente diseñados para los rodillos de secado de las papeleras que soportan condiciones extremas de altas temperaturas. >>

Rodamientos Sellados de Rodillos Esféricos
Ofrecen un alto rendimiento así como una gran fiabilidad en ambientes severos y contaminados. >>

Rodamientos De baja vibración y nivel de Rumorosidad
Diseñados específicamente para ascensores. >>

Rodamientos de Triple Anillo
Rodamiento de Triple Anillo, dos combinaciones diferentes de rodamientos. Especiales para las máquinas de fabricación de papel. >>

Rodamientos partidos Ultra-Large
Rodamientos Ultra-Large para procesos BOS y Convetidores LD con la estructura diseñada por NSK con rodamientos partidos reduce el tiempo de sustitución. >>
Compartir