Rodamientos de Rodillos Cónicos
Visión General

Los rodamientos de rodillos cónicos están diseñados de forma que los ápices de los conos formados por los caminos de rodadura de los anillos interior y exterior y los rodillos convergen todos en el mismo punto del eje del rodamiento. Los rodillos cónicos trapezoidales utilizados como elementos rodantes están guiados por una gran nervadura en el anillo interior.
Estos rodamientos pueden soportar cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Cuando se aplica una carga, la componente axial generada en el interior del rodamiento suele requerir el uso de dos rodamientos opuestos (similares a los rodamientos de bolas de contacto angular) o rodamientos de doble hilera. Los espaciadores se utilizan para ajustar los anillos interior y exterior en la dirección axial para conseguir la holgura interna adecuada. Al ser separables, los conjuntos de los anillos interiores (conos) y anillos exteriores (copas) pueden montarse de forma independiente.
La serie HR aumenta tanto el tamaño como el número de rodillos para poder disponer de una capacidad de carga aún mayor.
Los rodamientos de rodillos cónicos se dividen por su ángulo de contacto en tipos de ángulo normal, medio y pronunciado. Además de los tipos de doble hilera, también hay disponibles rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos. Generalmente se utilizan jaulas prensadas, aunque los rodamientos grandes pueden utilizar jaulas tipo perno.
Compartir