Productos

Rodamientos de Rodillos Cónicos - 4 hileras - Long Life (Larga Vida)
Solución de NSK para los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos ampliamente utilizados en los trenes laminación. Estos rodamientos permiten alcanzar mayor vida de operación, menores costes de mantenimiento y mayor fiabilidad. Como opciones están disponibles: Acero STF, Acero WTF, Obturados y con la nueva grasa AQGRD >>

Rodamientos Rodillos Cónicos - Sealed-Clear Rotating End Cap
Rodamientos de Rodillos Cónicos de Caja de Grasa para el Sector Ferroviario: Ofrecen un excelente rendimiento, durabilidad y fácil manipulación >>

Rodamientos de Rodillos para Reductoras de gran tamaño
Long-life, Rodamientos de Rodillos Cónicos y Cilíndricos para reductoras de gran tamaño utilizadas en generadores de energía eólica o maquinaria para la minería >>

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una Hilera
Los rodamientos de rodillos cónicos están diseñados de tal modo que las líneas imaginarias formadas por el área de contacto de los caminos de rodadura de los anillos interiores y exteriores con los rodillos convergen en un punto del eje de rodadura del rodamiento. Los rodillos de forma cónica trapezoidal empleados son guiados por los rebordes del anillo interior. >>

Rodamientos de Rodillos Cónicos de Doble Hilera
Estos rodamientos soportan altas cargas radiales y cargas axiales en ambas direcciones. >>

Rodamientos de Rodillos Cónicos con Anillos Auto Alineantes
Rodamientos especiales para el extremo fijo de los equipos de colada continua de la industria siderúrgica >>
Compartir