Rodamientos de Rodillos de Empuje
Visión General

Disponibles con rodillos cilíndricos, cónicos y esféricos, los rodamientos de rodillos de empuje soportan solamente cargas axiales. Los rodamientos de rodillos de empuje de NSK ofrecen una elevada rigidez axial y son adecuados para cargas pesadas. Se utilizan jaulas de bronce mecanizado como estándar en varios tipos.
Los rodamientos de rodillos cónicos vienen en dos tipos: el tipo TT, que tiene un reborde en ambas arandelas y el tipo TTF, que tiene un reborde en la arandela del alojamiento (anillo exterior). El tipo TT es adecuado cuando quiere fijarse de forma segura la dirección radial, mientras que el tipo TTF tolera la ligera desalineación que se produce entre el eje y la carcasa durante el funcionamiento.
Los rodamientos de rodillos esféricos de empuje contienen rodillos convexos que los convierte en autoalineables y no se ven afectados por los errores de montaje y la desviación del eje. El tipo E ofrece un diseño de gran capacidad de carga con una jaula de acero prensado.
Compartir