Productos

Rodamientos de Rodillos Esféricos de Empuje
Los rodamientos de rodillos esféricos axiales son autoalineantes, por lo que son insensibles a desalineamientos angulares del eje. Los tipo E se caracterizan por su diseño de alta capacidad de carga y las jaulas acero prensado o bronce. >>

Rodamientos de Rodillos Cónicos de Empuje
El diseño de los rodamientos TT tiene diferentes asientos. El asiento del alojamiento es plano, y el asiento del eje tiene el camino de rodadura de forma cónica con bordes. >>

Rodamientos de Agujas de Empuje
Los rodamientos de rodillos de aguja de empuje cuentan con conjuntos de jaula y rodillos de aguja de jaula endurecida superficialmente conformada por dos chapas de acero prensadas a precisión. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Empuje
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje pueden absorber cargas axiales en una dirección para aplicaciones de alta carga y proporciona una alta rigidez axial. Las jaulas están frecuentemente realizadas en bronce. >>
Compartir