Rodamientos de Soporte de Husillos de Bolas
Visión General

Los rodamientos de bolas de contacto angular de precisión para husillos de bolas de precisión están diseñados para una amplia variedad de aplicaciones con una amplia gama de series disponibles que destacan por su alta rigidez y su gran capacidad de carga.
Características
Una serie de alta rigidez para máquinas-herramienta que proporciona gran rigidez axial y rotación precisa con bajo par.
Una serie sellada de alta rigidez para máquinas herramienta mejora la vida útil y la fiabilidad.
Una serie de alta capacidad de carga para máquinas eléctricas de moldeo por inyección que ofrece mayor vida útil y admite mayores cargas gracias a la optimización de los diámetros de las bolas y los ángulos de contacto.
Compartir