Rodamientos de Rodillos de Súper Precisión
Visión General

Los rodamientos de rodillos de Súper Precisión de NSK están diseñados específicamente para soportar elevadas cargas radiales en aplicaciones de cabezales de alta velocidad que requieran de una elevada precisión de funcionamiento.
Características
Rodamientos estándar que cumplen con las normas ISO y series especiales para máquinas herramienta.
Rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera con gran rigidez y opciones de hilera única para altas velocidades.
Una gama de rodamientos de alto rendimiento NSKROBUST™ que destacan por su alta rigidez y poder alcanzar velocidades ultra elevadas.
Compartir