Productos

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Super Precisión NSKHPS
La nueva gama de Rodamientos de Super Precisión NSKHPS obtiene un incremento de la vida de un 15% en comparación con los rodamientos convencionales. >>

Serie ROBUST de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad
Estos rodamientos ofrecen una mejor estabilidad térmica, menor incremento de la temperatura en funcionamiento y mayor resistencia al desgaste. >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Sellados
Rodamientos sellados – libres de contaminación, antes y durante su funcionamiento, a la vez que ofrecen un alto nivel de mecanización. >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular con jaula SURSAVE - Ultra-High Speed
Rodamientos de Bolas de Contacto Angula de Utra Velocidad con un nuevo diseño de jaula “SURSAVE" para los ejes principales de los cabezales de Máquina Herramienta. Esta jaula también se emplea en las serie de rodamientos de contacto angular NSKROBUST: bajos NRRO, reducción de la generación de calor y mayor rendimiento a alta velocidad >>

NSKHPS Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Super Precisión
Este nuevo rango mejora la vida operativa del rodamiento en un 15% comparado con el rodamiento convencional. >>

Serie Ancha Long-Life de Rodamientos Sellados de Contacto Angular
La Serie Ancha ha sido especialmente diseñada para Cabezales de Centros de Mecanizado y Tornos. Debido a su mayor anchura, los rodamientos tienen más espacio para la retención de grasa. >>

Lubricación Aceite/Aire en Rodamientos de Contacto Angular
Lubricación por Aceite/Aire funciona como una lubricación segura, económica y libre de contaminación para rodamientos de Super Precisión. >>

Rodamientos para Soportes de Husillos a Bolas - Serie BSF/BSN
La serie BSF/BSN de rodamientos para soportes de husillos a bolas han sido diseñados específicamente para satisfacer este tipo de demandas técnicas. >>

Serie TAC de Rodamientos de Contacto Angular para Soportes de Husillos a Bolas
La nueva gama TAC de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. >>

Rodamientos para Soportes de Husillos de Bolas en aplicaciones con cargas elevadas - Serie TAC-03
La serie TAC-03 ha sido desarrollada para soportar husillos de bolas trabajando bajo altas cargas. >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular ROBUSTDYNA Ultra-Alta Velocidad y Alta Capacidad de Carga
La optimización del diseño interno permite a los rodamientos de super precisión ROBUSTDYNA operar en entornos de trabajo que requieran tanto una alta capacidad de carga en operaciones de desbaste, como una ultra-alta velocidad en operaciones de acabado. >>
Compartir