Navegar a
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda NSKHPS

La nueva serie NSKHPS de Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda ofrece una amplio rango dimensional ofreciendo una alta versatilidad para muy diversas aplicaciones. Su vida operativa ha sido incrementada un 15% en comparación a los rodamientos convencionales.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Velocidad
Industrias
- Motores Eléctricos
- Ventiladores y Sopladores
- Bombas y compresores
- Semiconductores
Características del producto
- Mejora de la pureza del acero
- Incremento de la vida operativa de hasta un 15%
- Disponibilidad en abierto y sellados
Beneficios
- Incremento de la Velocidad Límite de hasta un 15%
- Mejora de la precisión de rodadura
63
03
ZZ
CM
&
NS7S
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
63 | Serie del Rodamiento |
03 | Diámetro Interior |
ZZ | Blindaje a ambos lados |
CM | Juego Radial Interno |
& | NSKHPS |
NS7S | Grasa |
Compartir