Navegar a
Husillos a Bolas – Serie estándar A

Existen series de husillos a bolas estándar NSK para entrega inmediata con los extremos ya mecanizados para montar soportes (Serie A), o con los extremos sin mecanizar en acero dulce para un fácil mecanizado (Serie S).
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
Industrias
- Máquina Herramienta
- Manipulatión de Materiales
Características del producto
- Gran variedad de diámetros y pasos disponibles
- La versión ya mecanizada (Serie A) está preparada para montar los soportes adecuados.
- La serie con los extremos sin mecanizar (Serie S) permite una alta personalización de los extremos
Beneficios
- Disponibles en stock
- 4 mm a 50 mm de diámetro de eje
- Paso de 1 mm a 50 mm
- Disponibles en múltiples recorridos
Compartir