Navegar a
Rodamientos totalmente Cerámicos (Rodamientos Cerámicos a Base de Óxido)

Con anillos internos/externos y bolas cerámicas, los rodamientos completamente cerámicos no magnéticos tienen jaulas de fluoro resina autolubricantes y son ideales para ambientes corrosivos y para requerimientos no magnéticos en presión atmosférica y vacío.
Descripción de la Condición
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Temperatura
- Vacio
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
- Equipamiento Médico
Características del producto
- Lubricante sólido con base de flúor libre de grasa
- Los rodamientos completamente cerámicos no son magnéticos
- Ofrecen excelente resistencia a la corrosión y el desgaste
- Ideal para aplicaciones con temperaturas de +150°C
Beneficios
- Completamente no magnético
- Ideal para ambiente corrosivo (acido débil, alcalino)
- Más resistente a la corrosión que el acero inoxidable y cerámica de nitrido de silicona
- Los cerámicos a base de óxido son más económicos que otros cerámicos
6203
SJ01
T36
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
6203 | Número básico de rodamiento |
SJ01 | Tipo SJ |
T36 | Jaula de lubricante sólido base flúor |
Compartir