Navegar a
Rodamiento de bolas de contacto angular - Alta capacidad

Los nuevos rodamientos de bolas de contacto angular están diseñados con bolas de mayor diámetro para incrementar la vida a fatiga. Comparados con rodamientos convencionales, el diámetro interior del anillo exterior es mayor y el diámetro exterior del anillo interior es menor. Los principales beneficios son el mayor juego interno entre el anillo interior y la jaula y la mejor distribución del flujo de aceite (en un 40 %).
Descripción de la Condición
- Alta Carga
Industrias
- Petroquímica
- Maquinaria de Moldeo por Inyección
Características del producto
- El rango reemplaza a la series 7312BW - 7316BW
- Equipado con jaula de acero prensado
- Hasta 1.6 mayor vida a fatiga gracias a bolas de mayor diámetro
- Mayor diámetro interior del anillo exterior y menor diámetro exterior del anillo interior. El mayor juego interno entre el anillo interior y la jaula mejora el flujo de aceite. Se mejora la velocidad del paso de aceite en un 40%
Beneficios
- Aumento de la holgura
- Mejor flujo de aceite
- Paso de aceite mejorado en un 40%
- Tamaños de orificio de 60 a 80 mm
- Disponible en pares
Compartir