Navegar a
Soportes de Husillos a Bolas – Serie WBK

Estos soportes tanto para cargas ligeras como altas cargas y equipos pequeños son válidos para lados fijo y simple en montajes de husillos a bolas. Se suministran con todos los componentes necesarios como tuercas de bloqueo, de manera que se pueden montar directamente en husillos a bolas mecanizados según los estándares NSK.
Descripción de la Condición
- Entorno Ecológico
- Alta Precisión
- Alta Velocidad
Industrias
- Máquina Herramienta
- Automatización
- Equipo de Medición
- Equipamiento Médico
- Semiconductores
Características del producto
- Tratamiento anticorrosión
- Múltiples tipos disponibles (circular, cuadrado, miniatura, pesado)
- Varios tamaños y formas disponibles
Beneficios
- Bajo par
- Excepcionalmente baja emisión de partículas para aplicaciones limpias, con grasa NSK LG2
WBK
08
S
01
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
WBK | Serie |
08 | Tamaño nominal |
S | Código de montaje |
01 | Forma |
Compartir