Navegar a
Monocarrier Series MCM/MCH

Los Monocarriers son actuadores lineales con un diseño compacto, ya que incluyen todo en uno (husillo de bolas, guía lineal y base integrada) sin precisar un trabajo adicional de ajuste durante la instalación. Se simplifica al máximo el tiempo de diseño, ya que las unidades están prediseñadas y ensambladas para adaptarse a las necesidades del mercado. Existen múltiples opciones de paso y longitud de carrera en los husillos a bolas, para dar respuesta a las necesidades del cliente.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Precisión
Industrias
- Automatización
- Manipulatión de Materiales
- Equipamiento Médico
- Semiconductores
Características del producto
- Serie Ligera: La serie MCM ligera, compacta y de alta precisión es adecuada para accionamientos y equipos de translación de pequeño a mediano tamaño
- Serie alta rigidez: La serie MCH dispone de una guía de alta rigidez permitiendo su utilización sin que precise el contacto de la base en todo el recorrido
- Numerosas opciones: Unidad sensorizada: El ser incorpora los sensores, detectores y piezas requeridas para su montaje
Beneficios
- Diseño compacto
- Excelentes propiedades anticorrosivas gracias a su recubrimiento al cromo en frio
- Largos periodos de operación sin ningún mantenimiento gracias a los sistemas de lubricación K1 incorporados
- Alta precisión y repetibilidad
MC
M
06
040
H
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
MC | Monocarrier |
M | Serie |
06 | Medida nominal |
040 | Longitud nominal |
H | Tipo de precisión |
Compartir