Navegar a
Serie TAC de Rodamientos de Contacto Angular para Soportes de Husillos a Bolas

La nueva gama TAC de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Temperatura
Industrias
- Máquina Herramienta
- Semiconductores
Características del producto
- Incremento de la capacidad de carga
- Aumento de la vida
- Mayor número de bolas
- Disponible con sellados de contacto ligero que permiten menor par de giro
- Ángulo de contacto de 60°
Beneficios
- Mejor rendimiento a alta velocidad
- Menor par de giro gracias al sellado de contacto ligero
30
TAC
62
C
DDG
SU
H
PN7C
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
30 | Diámetro nominal |
TAC | Tipo de Rodamiento |
62 | Diámetro exterior |
C | Jaula |
DDG | Sellado |
SU | Disposición |
H | Precarga |
PN7C | Precisión |
Compartir