Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cónicos - 4 hileras - Long Life

Solución de NSK para los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos ampliamente utilizados en los trenes laminación.
Estos rodamientos permiten alcanzar mayor vida de operación, menores costes de mantenimiento y mayor fiabilidad
Como opciones están disponibles: Acero STF, Acero WTF, Rod. Obturados s y la nueva grasa AQGRD.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Entorno Ecológico
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Dos veces la vida en comparación con rod convencionales.
- Disponibles en aceros STF y WTF
- Ejecución abierta u obturada
- Pre-engrasados con la novedosa grasa AQGRD
Beneficios
- Mayor vida de operación
- Menores paradas para revisiones
- Mayor fiabilidad
- Menor consumo energético y de materiales ( incluidas emisiones CO2)
STF
279
KV
S
3952
RN1
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
STF | Material |
279 | Diámetro Interior |
KV | Simbología del Rodamiento |
S | Obturación Opcional "Sealed Clean" |
3952 | Símbolo Dimensional |
RN1 | Grasa |
Compartir