Navegar a
Unidad Sellada para Agricultura

Las Unidades de Soporte con brida de NSK se han diseñado integrando un sellado en el eje y con un ángulo de contacto de 40º. Están especialmente diseñados para un funcionamiento libre de mantenimiento y para adaptarse a las exigentes demandas de nuestros clientes para el sector de la Agricultura.
Conozca más sobre los productos especiales hechos a medida y probados en el campo Agri Disc Hub
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Agrícola
Características del producto
- Disponible para aplicaciones gradas de discos, equipos de labranza y máquinas de siembra
- Diseño interior optimizado
- Rodamientos de Bolas de Contacto Angular con anillo interior partido
- Mayor ángulo de contacto - 40º
Beneficios
- Larga vida
- Fácil ensamblaje
- Incremento del ángulo de contacto para soportar cargas axiales mayores
- Sellado optimizado
- Unidades de soporte con brida adaptados a los requerimientos del cliente
- Disponible para discos de diámetros desde 300 mm hasta 800 mm
AHU
28
117
A
-
01
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
AHU | Hub de Agricultura |
28 | Diámetro de Eje |
117 | Diámetro de Brida |
A | Tipo |
- | |
01 | Número de Serie |
Compartir