Navegar a
Agri Disc Hub - AS Series

El Hub de NSK con brida (4,5,6 agujeros para atornillar), sellado, eje integrado y rodamiento de bolas de contacto angular de 40º. Especialmente diseñado para ser intercambiable, sin mantenimiento, incrementa la fiabilidad y disponibilidad en condiciones extremas. Para aplicaciones como compactadores, siembra, segado y limpieza de maleza.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Agrícola
- Madera
Características del producto
- Diseño interior optimizado
- Rodamiento de doble hilera bolas de contacto angular
- Mayor ángulo de contacto - 40°
Beneficios
- Vida extendida
- Montaje fácil
- Sellado optimizado
- Brida adaptable a los requerimientos del client
- Ángulo de contacto mayor con mayor capacidad de carga
AHU
28
117
AS
01
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
AHU | Tipo Rodamiento |
28 | Eje diámetro |
117 | Diámetro Brida |
AS | Tipo |
01 | Número Serie |
Compartir