Navegar a
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Jaula de Bronce Guiada por el Anillo Exterior

Estos rodamientos de bolas de contacto angular han sido especialmente diseñados para adaptarse a las exigentes condiciones de funcionamiento de los compresores de tornillo sin lubricación por aceite. Gracias a la alta resistencia de la jaula de bronce guiada por el anillo exterior y una mayor precisión de funcionamiento, puede alcanzar una velocidad extremadamente alta asegurando una larga vida y minimiza los costes de mantenimiento y de paradas de producción.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Diseño interno especial (disponibles en diferentes ángulos de contacto)
- Mayor velocidad
- Jaula de bronce guiada por el anillo exterior de alta resistencia
- Alta precisión dimensional y de rodadura (P5)
- Juegos axiales y precargas reducidas
- Diseño interno especial (disponibles en diferentes ángulos de contacto)
- Mayor velocidad
- Jaula de bronce guiada por el anillo exterior de alta resistencia
- Alta precisión dimensional y de rodadura (P5)
Beneficios
- Mayor vida de funcionamiento
- Alta velocidad
- Reducción de la generación de calor, vibración y rumorosidad
- Mayor vida de funcionamiento
- Alta velocidad
20
BA
02
A
DF
CA25
P5
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
20 | Diámetro del rodamiento en mm |
BA | Tipo del Rodamiento (BA: 30° ; BN: 20° ; BT: 40° ángulo de contacto) |
02 | Símbolo dimensional Q2 = 72xx ; 03 = 73xx ; 10 = 70xx |
A | Diseño Interno (jaula de bronce guiada por el anillo exterior) |
DF | Disposición cara a cara |
CA25 | CA = Juego Axial en micras |
P5 | ISO Clase 5 |
Compartir