Navegar a
Rodamientos BMPC

Los rodamientos de bolas de contacto angular de la Serie BMPC están específicamente diseñados para satisfacer las rigurosas demandas de las bombas centrífugas. La alta resistencia de la jaula de bronce mecanizada proporciona una fiabilidad superior en la precisión y cumplen con la normativa API 610 para aplicaciones del sector de las bombas.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
Industrias
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Ángulo de Contacto de 40º
- Jaula de Bronce
- Diseño Universal
- Precisión P6
- Rango de juego axial reducido
- Ángulo de Contacto de 40º
- Jaula de Bronce
- Diseño Universal
- Precisión P6
Beneficios
- Alto ángulo de contacto para mejorar la capacidad de carga axial y las velocidades medias
- Diseño resistente de la jaula para alta fiabilidad
- Alta precisión de rodadura
- Juego axial especial para evitar el deslizamiento de las bolas
- Diseño universal para disposiciones de pareja o triple
73
10
B
SU
A**
P6
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
73 | Tipo de Rodamiento |
10 | Diámetro Interno |
B | Contacto Angular de 40º |
SU | Disposición Universal |
A** | Juego Axial |
P6 | Precisión |
Compartir