Navegar a
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular con jaula L-PPS Cage - Para compresores de tornillo

Estos rodamientos ensamblan la jaula L-PPS, que ofrece una mayor resistencia al calor y al desgaste, además de tener una gran estabilidad química. El material de la jaula, combinado con un diseño interno mejorado proporciona una mayor vida a los compresores de tornillo y reduce las paradas y costes de mantenimiento no planificados.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Jaula L-PPS
- Diseño interno mejorado
- Elemento rodantes guiados por la jaula
Beneficios
- Mayor resistencia de la jaula al calor y desgasteetter resistance of the cage against heat and wear
- Buena estabilidad química de la jaula, incluso al trabajar en contacto con petróleo, gas amoníaco o refrigerantes
- Aumento de la capacidad de carga debido a la mejora del diseño interno
- Mejora del flujo de lubricante
- Aumento de la carga axial
7310
B
EA
T7
SU
CNB
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
7310 | Serie y diámetro del rodamiento |
B | Ángulo de Contacto de 40° |
EA | Alta Capacidad de Carga |
T7 | Jaula tipo L-PPS |
SU | Emparejamiento universal |
CNB | CNB: Juego Axial estándar o GA: Precarga Ligera |
Compartir