Navegar a
Rodamientos Sellados de Contacto Angular - Serie Ancha Long-Life

La serie ancha de NSK de Rodamientos Sellados de Contacto Angular ha sido especialmente diseñada para Cabezales de Centros de Mecanizado y Tornos. Debido a su mayor anchura, los rodamientos tienen más espacio para la retención de grasa, lo que permite colocar más cantidad de grasa en comparación a las series estándar. Por este motivo, la vida de la grasa se ve incrementada sin aumentar el tiempo de rodaje del cabezal.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Precisión
- Lubricación
Industrias
- Aeroespacial
- Máquina Herramienta
Características del producto
- El incremento del tamaño del rodamiento permite aumentar la cantidad de grasa hasta 3 veces más
- Rodamientos sellados y engrasados de por vida
- Diámetros estándar de ambos anillos, interno y externo
Beneficios
- Incremento de la vida de la grasa en 1.7 veces en comparación a las series abiertas
- No incrementa el tiempo de rodaje del cabezal en comparación a las series estándar
- Rodamientos lubricados de por vida, facilidad de manipulación y ensamblaje
- Los sellados previenen la contaminación y las fugas de grasa en aplicaciones verticales
- Facilidad de sustitución gracias a los diámetros estándar de los anillos (para las series de diámetro 10 y 19)
80
BNR
20
H
TYN
V1V
DBB
EL
P4
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
80 | Diámetro Interno |
BNR | Tipo de Rodamiento |
20 | Serie Dimensional |
H | Tipo de Material |
TYN | Jaula |
V1V | Sellado |
DBB | Disposición |
EL | Precarga |
P4 | Precisión |
Compartir