Navegar a
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad - Serie ROBUST

Las Series ROBUST de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad y Baja Rumorosidad para cabezales de Máquina Herramienta permiten una menor generación de temperatura, una mayor estabilidad dimensional, una mayor resistencia al desgaste y baja rumorosidad. Esto garantiza que las Máquinas Herramienta puedan trabajar a mayor velocidad, incrementar la productividad y reducir los costos energéticos.
Descripción de la Condición
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Diseño ROBUST de NSK mediante la optimización geométrica de NSK
- Acero SHX opcional
- Elementos rodantes de acero o cerámicos en función de sus necesidades
- Dos tipos de Jaula: de Resina Fenólica de alta resistencia (T), Poliamida (TYN) o tipo PEEK (T42)
- Sistema de lubricación Spinshot™II de ultra-velocidad
Beneficios
- Series ROBUST
- Menor generación de temperatura en comparación a los rodamientos de precisión convencionales
- 20% más rápido que los rodamientos de precisión convencionales y hasta un 80% en el caso de los rodamientos con acero SHX
- Acero especial SHX: Mejora de la resistencia a agarrotamientos y al desgaste. Vida a fatiga 4 veces superior en comparación con los rodamientos de precisión de acero convencional. Mejor la vida de la grasa
- Reducción de la rumorosidad gracias al sistema de lubricación Spinshot™II (reducción de entre 3 y 4 dB)
- Ultra velocidad con precarga (2.5 Millones dmn)
- Tipos de sellados para un manejo más seguro al mismo tiempo que incrementan la vida de la grasa
- Series ROBUST con jaula tipo TYN (Poliamida)
- Lubricación por grasa y jaulas de mayor tamaño. Los diseños especiales reducen la fricción y la rumorosidad
- Menor tiempo de rodaje en comparación a la jaula de Resina Fenólica (T/TR)
80
BNR
10
H
TYN
DBB
EL
P3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
80 | Diámetro del Anillo Interior |
BNR | Tipo del Rodamiento |
10 | Símbolo Dimensional del Rodamiento |
H | Tipo de Material |
TYN | Jaula |
DBB | Disposición |
EL | Precarga |
P3 | Precisión |
Compartir