Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Alta Precisión - APTSURF & NSKHPS

APTSURF es el resultado de la optimización de los rodamientos. La combinación de NSKHPS y APTSURF mejora la vida en un 60% y reduce un 55% las vibraciones RMS.
Descripción de la Condición
- Ajuste
- Alta Precisión
- Vibración
Industrias
- Papeleras
- Impresión
- Semiconductores
Características del producto
- Diseño interno optimizado
- Mayor precisión el camino de rodadura, geometría y dimensión del rodillo
- Reducción de la rugosidad
Beneficios
- Aumento de la vida en un 60%
- Reducción del RMS (valor cuadrático medio) del 55%
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NN | Tipo de Rodamiento |
30 | Dimensón |
17 | Código del Anillo Interior |
Código Interno | |
TB | Jaula |
KR | Anillo Interior Cónico |
E44 | Aqujero de Lubricación |
CC0 | Juego Radial |
P4 | Grado de Precisión |
Compartir