Navegar a
Rodamientos Aqua

Los Rodamientos Aqua de NSK presentan una fluororesina especial en los anillos exterior/interior, bolas y jaulas que funciona en un gran número de aplicaciones de baja carga en ambientes acuosos, alcalinos y altamente ácidos.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Medio Ambiente Corrosivo
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
- Semiconductores
Características del producto
- Material especial en anillos interior/exterior, bolas y jaulas
Beneficios
- · Ofrece 1000 veces más resistencia que el acero inoxidable SUS440C
- · Multiplica por 5 la resistencia en comparación con los rodamientos de polietileno (PE) convencionales.
· Disponible en nuestra gama de rodamientos de bolas de ranura profunda
Compartir