Navegar a
Unidades de Rodamientos - J-Line

NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Vibración
- Desalineación
Industrias
- Agrícola
- Alimentación y Embotellado
- Manipulatión de Materiales
- Cementera
- Papeleras
- Industria de la Minería
Características del producto
- El asiento esférico compensa la desalineación inicial en el montaje
- Además del ajuste de interferencia, se ha añadido un Pin Stop como característica de seguridad, ya que J-Line se usa a menudo en aplicaciones muy exigentes
- Disponible para relubricación como ejecución estándar
- Los caminos de rodadura con un súper acabado permiten obtener un funcionamiento silencioso y eficaz
Beneficios
- Anillos internos y externos en acero templado de primera calidad
- Alojamiento de hierro fundido de una pieza, rígida y de alta calidad
- Conjunto de estanqueidad estándar mediante sellado de un labio con deflector; bajo pedido se pueden suministrar unidades con sellado de triple labio
- Opciones disponibles como estándar para el bloqueo del eje: tornillo prisionero, collar excéntrico o la fijación por manguito cónico
Compartir