Navegar a
Rodamientos de Bolas con Recubrimiento Superficial Cerámico - HDY2

Los rodamientos de NSK con recubrimiento superficial cerámico, alcanzan un rendimiento óptimo, en aquellas condiciones de trabajo consideradas especiales y demasiado extremas para los rodamientos con materiales estándar. Los rodamientos de bolas serie HDY2 con recubrimiento superficial cerámico mediante plasma, y los rodamientos especiales con resina especial acrílica, reducen significativamente los daños debidos a la corrosión eléctrica y son suministrados en todo el mundo para los motores de tracción.
Descripción de la Condición
- Fugas eléctricas
- Entorno Ecológico
Industrias
- Motores Eléctricos
Características del producto
- Recubrimiento cerámicoa base de alúmina rodamientos rociados con plasma para garantizar adhesión con el acero
- Recubrimiento está sellado con una resina acrílica especial
- Rodamientos fabricados en acero de extrema pureza para prolongar la vida a fatiga
- Bolas de alto grado de precisión para altas velocidades
- Súper acabado de los caminos de rodadura
- Ejecución tipo abierto, con juego radial interno C3
Beneficios
- Prevención efectiva de daños por corrosión eléctrica
- Mejores propiedades de aislamiento, permitiendo un rendimiento 10 veces superior
- Mayor durabilidad, con un nuevo revestimiento optimizado que alcanza 3 veces la resistencia a los impactos de los rodamientos con recubrimientos cerámicos convencionales
- Excelente disipación de calor
- Intercambiabilidad dimensional con rodamientos estándar
62
16
HDY2
C3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
62 | Serie Rodamiento |
16 | Diámetro Interno |
HDY2 | Aislado actual 1000 V |
C3 | Juego Radial Interno |
Compartir