Navegar a
Rodamientos de Larga Vida para Transmisiones

Los rodamientos de Larga Vida de NSK previenen la descamación de la superficie. En comparación a los rodamientos convencionales, la vida de los rodamientos es hasta 3 veces mayor, y hasta 10 veces mayor cuando son utilizados con anillos tratados térmicamente con tecnología patentada de NSK (series UR, HTF).
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Baja Fricción
Industrias
- Automoción
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Elementos rodantes de mayor resistencia
- Partículas cerámicas en las bolas
- Tratamiento térmico especial de carbonitruración
Beneficios
- Aumento de la vida operativa del rodamiento hasta 2 ó 3 veces en comparación a los rodamientos convencionales
- Aumento de la vida operativa hasta 10 veces cuando son utilizados con anillos tratados térmicamente con tecnología patentada de NSK (series UR, HTF)
- La mejora de la vida operativa hace posible la reducción del tamaño del rodamiento – reducción del peso del rodamiento en un 50% así como un 12% del par de torsión
Compartir