Navegar a
Husillos a Bolas para Prensas

Las máquinas de inyección eléctricas están avanzando notablemente en la fabricación de productos de plástico altamente precisos y componentes de maquinaria excepcionalmente fiables y que resisten ambientes severos. Los Husillos a Bolas de NSK de alta carga deberían ser considerados como parte esencial en cualquier mecanismo guiado.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Mayor velocidad
- Alta capacidad de carga
- Baja rumorosidad
Beneficios
- Respetuoso con el medio ambiente
- Mínima pérdida de grasa
- Intervalos de mantenimiento prolongados
- Menor Coste Total de Propiedad (TCO)
Compartir